UC-TMF 10 YE CUS - Repères pour blocs de jonction
0824668

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10,2 mm, Nombre d'étiquettes: 48, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 9,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
La gamme de repérage UniCard UC-TMF ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées et plates.