UC-TMF 5 OG CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824641
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 96, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 4,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
La gamme de repérage UniCard UC-TMF ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées et plates.