UC1-TMF 5 CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824515
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 96, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,45 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Klemmenmarker |
| Pas | 5,2 mm |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 96 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 12 |
| Technologie de marquage | Technologie LED UV |
| Largeur | 4,45 mm |
| Hauteur | 5,20 mm |
| Profondeur | 2,20 mm |
| Pas | 5,2 mm |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
| Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
| Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 2 ans |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
| Type de montage | encliquetage dans la rainure de repérage plate |
| Référence | 0824515 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8117 |
| Product key | BG8117 |
| GTIN | 4046356356374 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,08 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,08 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,054 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC1-TMF ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip et Klemsan.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem