GPE 60X12 SR/R CUS
-
Matériau de gravure
0824430
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 21, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 60 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
Matériau bicouche
La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.