EMT (10X4)R CUS
-
Etiquette enfichable
0824374
Etiquette enfichable, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 7 mm, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Étiquettes enfichables EMT ... destinées au repérage des douilles de marquage PATG et PATO pour l'identification des conducteurs et des câbles
Grâce à leur contour spécial, les étiquettes EMT ... restent solidement en place après leur insertion.
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins