EMLP 24 (30X12)R SR CUS - Etiquette en plastique avec perçage
0824370

Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les repères autocollants EMLP 30 ... conviennent particulièrement pour le repérage de boutons électriques et témoins lumineux sur les pupitres de commande et dans les armoires électriques
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques