EMLP (27X8)R SR CUS
-
Etiquette
0824361
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères autocollants EMLP ... conviennent particulièrement au repérage des composants, des appareils et des boutons électriques
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins