BSLK 16 - Bloc de jonction pour conducteur de protection
0810012

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles