ZB 5,08,LGS:U-N
-
Ruban de repérage ZB
0809845
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 4,98 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
D'autres pas sont disponibles sur demande.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.
Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.