PATG 5/23
-
Repères pour fils
0808024
Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 15,4 mm |
Profondeur | 16,1 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 10 mm ... 14 mm |
Diamètre extérieur min. | 10 mm |
Diamètre extérieur max. | 14 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 23 mm |
Hauteur du champ de texte | 4 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Couleur | transparent |
Matériau | PVC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Composants | exempt de silicone |
Diamètre extérieur du câble | 10 mm ... 14 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | enfilage |
Référence | 0808024 |
Conditionnement | 200 Unité(s) |
Commande minimum | 200 Unité(s) |
Clé de vente | BG221A |
Product key | BG221A |
GTIN | 4017918168896 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,063 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1,12 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Repère pour conducteur 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Repère pour conducteur 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Repère pour conducteur 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Repère pour conducteur 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Repère pour conducteur 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Repère pour conducteur 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Repère pour conducteur 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Repère pour conducteur 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Repère pour conducteur 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Repère pour conducteur 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Repère pour conducteur 0819424
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Repère de câble 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Repère de câble 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Repère de câble 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Repère de câble 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Repère de câble 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Repère de câble 0828956
-
EMT (23X4)R - Etiquette enfichable 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Etiquette enfichable 0817374
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Repère de câble 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Repère pour conducteur 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Repère de câble 0825363
Avantages
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem