KME
-
Porte-repères pour câbles
0807083
Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 5 mm, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 27,7 mm |
Hauteur | 86,5 mm |
Profondeur | 5,8 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 1 mm ... 20 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 20 mm |
Hauteur du champ de texte | 8 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Composants | exempt de silicone et d’halogène |
Diamètre extérieur du câble | > 5,00 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | Montage avec collier serrant |
Référence | 0807083 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BG231A |
Product key | BG231A |
GTIN | 4017918160197 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,566 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,5 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Etiquette en plastique 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Etiquette en plastique 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiquette 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiquette 0803842
-
EML (20X8)R - Etiquette 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiquette 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiquette 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiquette 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiquette 0802762
-
EMLC (20X8)R - Etiquette en tissu 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiquette en tissu 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiquette en tissu 0815800
-
EML-D (20X8)R - Etiquette 1182298
-
EML-EX (20X8)R - Etiquette 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiquette 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiquette 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiquette 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiquette 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Repères pour appareils 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Repères pour appareils 0831685
-
LS-EMLP (20X8) YE - Repères pour appareils 0831739
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiquette 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiquette 1116205
Avantages
Le repère pour conducteurs et câbles en polyamide peut être utilisé comme étiquette de repérage universelle pour faisceaux de conducteurs et de câbles en intérieur.
Le repérage est effectué à l'aide d'un crayon de marquage, à la main ou avec une étiquette.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem