SK U TR:UNGESTANZT - Feuille de repérage
0806699

Feuille de repérage, Din A4, transparent, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau: sans impression, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 210 mm, largeur du champ de texte: 297 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles