UCTU-TM (3,5X7)
   - 
  Repères pour blocs de jonction
    
      0803666
      
      
    
  
      Matériel de repérage spécial pour série de blocs de jonction PTIO 1,5/S...
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Repérage par transfert thermique | 
| Type de produit | Klemmenmarker | 
| Domaine d'application | Série de blocs de jonction PTIO 1,5/S... | 
| Pas | 3,5 mm | 
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 102 | 
| Nombre d'étiquettes par ligne | 17 | 
| Technologie de marquage | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung | 
| Largeur | 2,95 mm | 
| Hauteur | 8,80 mm | 
| Profondeur | 4,60 mm | 
| Pas | 3,5 mm | 
| Couleur | blanc (RAL 9010) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau embase | PC | 
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Composants | exempt de silicone et d’halogène | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 | 
| Exigence | ≥ 5 N | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Méthode | Irradiation artificielle. | 
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 | 
| Durée du contrôle | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi | 
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0]  | 
              
              Essai réussi | 
| n-hexane [CAS n° 110-54-3]  | 
              
              Essai réussi | 
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]  | 
              
              Essai réussi | 
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2]  | 
              
              Essai réussi | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Essai réussi | 
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) | 
| Durée du contrôle | 168 h | 
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ]  | 
              
              Essai réussi | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Essai réussi | 
| IRM 901 | Essai réussi | 
| IRM 902 | Essai réussi | 
| IRM 903 | Essai réussi | 
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Méthode | Méthode B | 
| Cycles | 2 | 
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C | 
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C | 
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) | 
| Faculté de conservation | 2 ans | 
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 45545-2 | 
| Type de montage | encliqueter | 
| Référence | 0803666 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 10 Unité(s) | 
| Clé de vente | BG2118 | 
| Product key | BG2118 | 
| GTIN | 4055626119410 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,79 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 14,79 g | 
| Numéro du tarif douanier | 39269097 | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,053 kg CO2e | 
Produits compatibles
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
 - 
    
      
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
 - 
    
      
TOPMARK NEO - Imprimante laser 1012015
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartouche couleur 1569770
 - 
    
      
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartouche de nettoyage 1569768
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
 - 
    
      
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur 5146662
 - 
    
      
TMP-UCT-MAG1 - Support 0803342
 - 
    
      
BM ID-MAG20 - Support 1044356
 - 
    
      
BM ID-MAG40 - Support 1044357
 - 
    
      
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
 - 
    
      
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Support 5146480
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
 
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem