TMT (EX5,5)R CUS - Repères pour blocs de jonction
0803072

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, longueur de rouleau: 50 m, hauteur du champ de texte: 50000 mm, largeur du champ de texte: 5,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins