EMLP (EX15)R SR CUS
-
Etiquette
0802694
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 20000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les marqueurs autocollants EMLP (Ex...)R ... conviennent particulièrement pour le repérage de coupe-circuits automatiques et de couvercles de boîtiers dans les coffrets de raccordement d’immeuble.
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins