WMS 9,5 (60X16)R CUS - Gaine thermorétractable
0800740

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)