WMS 25,4 (EX40)R YE CUS
-
Gaine thermorétractable
0800722
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, plage de diamètre de câble: 8,5 ... 25,4 mm: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 30000 mm, largeur du champ de texte: 40 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531