WMS 12,7 (EX20)R CUS - Gaine thermorétractable
0800707

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 12,7 mm: défini par l'utilisateur, perforé ou découpé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 30000 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531