DP-VDFK 6/4
-
Plaque d'écartement
0717157
Séparateur, coloris: gris, gamme d'articles: Accessoires, largeur: 4 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fixation facile à l'aide d'un écrou moleté en plastique ou d'une cale de montage rapide
Boîtier isolant protégé contre les contacts fortuits
Les blocs de jonction sont blocables
Les plaques d'écartement augmentent les entrefers et lignes de fuite
Dispositif antitraction encliquetable en option
Raccordement vissé universel avec autoblocage des vis