cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19870911Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 57 A, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 10,1 mm, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |