AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
Bloc de jonction
0711409
Bloc de jonction, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: argent