Bloc de jonction pour conducteur de protection, Pour les sections de raccordement >= 35 mm2 / AWG 2, un rail DIN en cuivre NS 35/15-2,3 doit être utilisé ! En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 690 V., nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm2 - 50 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M5, type de montage: NS 35/15-2,3, coloris: vert/jaune