Verbinden Sie beim Schraubanschluss mit Zughülse industrielle Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Kontaktsicherheit mit der weltweit am häufigsten eingesetzten Anschlussart. Unabhängig vom Leiterquerschnitt lassen sich mit dem Schraubanschluss sehr große Kontaktkräfte pro Kontaktfläche erzielen.
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 6,1 mm, Farbe: grün-gelb