Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-Lock-Anschluss Die Push-Lock-Anschlusstechnik bieten Ihnen den einfachen und sicheren Leiteranschluss ohne Werkzeug.

Push-Lock-Anschluss eines M12-Steckverbinders

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse
  • Intuitiver Leiteranschluss durch farbliche und numerische Kodierung der Kontakthebel
  • Langzeitstabile und vibrationsfeste PE-Anbindung und 360°-Schirmung
  • Hohe Leiterauszugskräfte dank bewährter Federkrafttechnik
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne Werkzeug

Der Push-Lock-Anschluss im Detail

Mit dem Push-Lock-Anschluss schließen Sie Kupferleiter aller Art durch federleichtes, direktes Stecken oder durch Öffnen der Hebel einfach und werkzeuglos an.

Flexible Leiter ohne Aderendhülse oder Leiter mit großem Querschnitt lassen sich mit Hilfe der Hebel einfach anschließen. Dazu wird die Klemmstelle durch den farbigen Hebel vollständig geöffnet und verharrt in dieser geöffneten Position. Für den Leiteranschluss wird der Hebel geschlossen. Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse verdrahten Sie durch direktes Stecken. Ein vorheriges Öffnen der Kontaktstelle ist nicht erforderlich. Die bewährte Federkrafttechnik garantiert die feste und vibrationssichere Verbindung. Zum Lösen eines angeschlossenen Leiters wird der Hebel in die Öffnungsposition gebracht und die Klemmstelle geöffnet. Der Leiter kann dann ohne Kraftaufwand gezogen werden. Alle Metallteile des Anschlusses werden aus korrosionsresistenten Materialien gefertigt.

Unser Portfolio mit Push-Lock-Anschluss


M12-Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

M12-Steckverbinder mit Push-Lock-Anschluss

Für die Signal-, Daten- und Leistungsverdrahtung mit M12-Push-Lock-Steckverbindern brauchen Sie weder einen Schraubendreher noch eine dritte Hand. Verdrahten Sie starre und vorbehandelte Leiter einfach und werkzeuglos durch direktes Stecken.

Zum Anschließen feindrähtiger Litzen oder Leiter mit größerem Querschnitt sowie zum Lösen bereits angeschlossener Leiter, öffnen Sie einfach die Klemmstelle mit dem Hebel. Der Kontakthalter ist farblich und numerisch gekennzeichnet. Dies vereinfacht die Zuordnung von Leitern und vermeidet Anschlussfehler. Die feste und sichere Verbindung wird durch eine langzeitstabile und definierte Kontaktkraft garantiert.