Approbation
Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus.
Bauform Kopf 1
Übertragungsmedium
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 1 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 2 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 1 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 2 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 5 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 1 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 1 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Polymerfaser 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 auf FSMA/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 2 m
"$pageName" auf