RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Kunststoff, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Schutzart: IP20
RJ45-Stecker / RJ45-Steckverbinder
RJ45-Stecker ermöglichen eine sichere und leistungsstarke Datenübertragung in industriellen Netzwerken. Das Portfolio umfasst feldkonfektionierbare Steckverbinder für Ethernet- und PROFINET-Anwendungen mit Übertragungsraten bis 10 Gbit/s sowie Schutzarten bis IP67. Dank einfacher Anschlusskonzepte und robuster Bauformen lassen sich Netzwerkinfrastrukturen schnell installieren und zuverlässig betreiben.
RJ45-Steckverbinder, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Kunststoff, Schutzart: IP20
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Kunststoff, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Schutzart: IP20
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Metall, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Schutzart: IP20
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Kunststoff, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Schutzart: IP20
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Metall, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Schutzart: IP20, Farbe: grün
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Metall, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Schutzart: IP20
RJ45-Steckverbinder, RJ45, PROFINET, CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 4-polig, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Material: Metall, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Schutzart: IP65/IP67, Farbe: silber
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Material: Metall, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Schutzart: IP65/IP67
RJ45-Steckverbinder, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Material: Kunststoff, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Schutzart: IP67, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042