Approbation
Leitungstyp
Leitungstyp
Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus.
Bauform Kopf 1
Bauform Kopf 1
Leitungslänge
Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus.
Bauform Kopf 2
Bauform Kopf 2
Anwendung
Schirmung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Buchse gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf OE / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf OE / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf OE / IP65/IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m
"$pageName" auf