Produktliste 19“-Federleisten

Filter

13 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Federleiste - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl pro Reihe: 32, Artikelfamilie: FRONT-ZFL 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

19"-Federleiste, Kontaktoberfläche: Zinn, Anzahl der Potenziale: 32, Polzahl pro Reihe: 32, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: SFL (2-2,8-0,8), Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl pro Reihe: 32, Artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

Federleiste, Polzahl: 48, Rastermaß: 0 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Breite: 95 mm

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl pro Reihe: 32, Artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl pro Reihe: 32, Artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFLY 2,5/D32 - 2285467

19"-Federleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 32, Polzahl pro Reihe: 32, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: SFLY 2,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Stecksystem: IEC 60603 Connectors - Type D, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

19"-Federleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Nennstrom: 4 A, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 32, Polzahl pro Reihe: 32, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: SFLY 2,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Stecksystem: IEC 60603 Connectors - Type D, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19"-Federleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 4 A, Kontaktoberfläche: Gold, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 32, Polzahl pro Reihe: 32, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: SFLY 2,5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Stecksystem: IEC 60603 Connectors - Type D, Verpackungsart: verpackt im Karton

Federleiste - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl pro Reihe: 32, Artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

13 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76