Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.
Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 6, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M12-connector, PUR/PVC, kabellengte: 0,5 m ... 50 m, afscherming: nee