Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.
Powerkabel, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: L, op Busconnector recht M12, polarisatie: L, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V