Signaalkabels en voedingskabels

Signaalkabel en voedingskabel voor een betrouwbare sensor-/actorbekabeling

Met kant-en-klare kabels voor de signaaloverdracht en de voeding sluit u snel en eenvoudig sensoren en actoren in het veld aan. Maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod aan varianten en kabelkwaliteiten. Voor vereisten die buiten de klassieke specificaties van industriële omgevingen vallen, hebben wij speciale productseries voor u in het assortiment. Op aanvraag realiseren wij ook graag uw specifieke oplossing.

Go to Product Detail Page for item 1619250
K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8 - Kabelconnector met kunststof omspoten
K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8 - Kabelconnector met kunststof omspoten
1619250

Kabelconnector met kunststof omspoten, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 12, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1622224
K-8E-OE/2,0-H00/M23F8-C5-S - Kabelconnector met kunststof omspoten
K-8E-OE/2,0-H00/M23F8-C5-S - Kabelconnector met kunststof omspoten
1622224

Kabelconnector met kunststof omspoten, op M23-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

  • Talrijke maten en grote aantallen polen – van M8 tot M40 evenals 1/2" en 7/8" en tot en met 17 polen in één connector
  • Snel, veilig steken zelfs bij weinig ruimte met M12-Push-Pull-connectoren
  • Een absoluut veilige schermaansluiting onder extreme omgevingsinvloeden met Advanced Shielding Technology
  • Veilige, efficiënte besturing van elektromagnetische hydraulische en pneumatische ventielen met voorgeconfectioneerde ventielstekers
  • Nauwkeurig passende bekabeling door klantspecifieke varianten vanaf partijgrootte 1

Nieuwe producten

S15-Power-connectoren

Ronde S15 Power-connectoren

Krachtig en compact

Ronde connectoren met grootte 15 bieden een compacte en veilige vermogensaansluiting voor asynchrone en draaistroommotoren tot 7,5 kW. Het bajonetsnelvergrendelingsysteem maakt tijdbesparende installatie zonder gereedschap mogelijk. Aansluitfouten worden vermeden.

Belangrijkste kenmerken

  • Niet afgeschermde ronde connectoren van maat 15
  • Hybride poolbeeld: 3 vermogenscontacten tot 16 A, 2 meldcontacten tot 10 A, PE
  • Bajonetsnelvergrendeling
  • Aderopbouw: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogeenvrije kabel
  • Beschermklasse: IP65, IP67
  • Genormeerd volgens IEC 61076-2-116

Uw voordelen

  • Bespaar tijd dankzij eenvoudige installatie zonder gereedschap met het bajonetsnelvergrendelingsysteem
  • Grote ruimtebesparing dankzij vermogens- en signaalcontacten in een hybride poolbeeld
  • Robuust in zware industriële omgevingen dankzij knik- en trillingsbescherming
  • Toelating volgens UL en IEC-normering voor wereldwijd gebruik

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configurator voor kabels en leidingen

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Kabellengten en -uiteinden naar keuze maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Signaal- en vermogensbedrading M8 en M12

Signaal- en vermogensbedrading M8 en M12

Wij bieden u het grootste product- en oplossingsprogramma in M8- en M12-design voor de veilige overdracht van signalen en vermogen: van standaardtoepassingen, robots en kabelrupsen via continu outdoor-gebruik tot en met bekabeling in de levensmiddelen- of spoorwegindustrie. Maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod aan geconfectioneerde kabels en kabelkwaliteiten.

  • Betrouwbaar dicht tot beschermklasse IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Beveiliging tegen foutief insteken door gepolariseerde connectorbeelden
  • Snel, veilig aansluiten met M12-Push-Pull-snelvergrendeling
  • Absoluut betrouwbare EMC-beveiliging en robuustheid met Advanced Shielding Technology
  • Hoge vermogensoverdracht met tot en met 16 A of tot en met 690 V
M12-bekabeling met Push-Pull-snelvergrendeling
Connectoren met hoge dichtheid in M12-ontwerp
Eenvoudige diagnose via M12-connector met led
M12 POWER-bekabeling
Signaal- en vermogensbedrading
Diverse lijnen
M12-bekabeling met Push-Pull-snelvergrendeling

Geconfectioneerde M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling waarborgen veilig steken zonder gereedschap. Dit garandeert een eenvoudige, tijdbesparende installatie, ook in kleine ruimten en met een hoge bekabelingsdichtheid.

Connectoren met hoge dichtheid in M12-ontwerp

In industriële omgevingen gaat de trend naar steeds compactere bouwvormen bij tegelijkertijd een hoge pakkingsdichtheid. Met de 12- en 17-polige high density-connectoren draagt u signalen ruimtebesparend over in M12-design. De A-polarisatie is gestandaardiseerd en kan compatibel met andere interfaces worden gecombineerd.

Eenvoudige diagnose via M12-connector met led

Bij M12-connectoren met geïntegreerde led's kunt u storingen in het signaaltraject snel en eenvoudig identificeren.

M12 POWER-bekabeling

De M12-Power-polarisaties als S-, K- en M-polarisatie zijn ontwikkeld voor AC-applicaties zoals de vermogensaansluiting van een draaistroommotor. De M-polarisatie voedt ook 5- en 6-polige verbruikers met max. 8 A en 690 V. DC-toepassingen in het laagspanningsbereik, zoals de voeding van decentrale I/O-modulen of DC-motoren, worden door de T- en L-polarisaties afgedekt. De vierpolige L-polarisatie is optioneel met een extra contact voor functionele aarde leverbaar. Bij een spanning van 63 V kan 16 A worden overgedragen.

Signaal- en vermogensbedrading

Advanced Shielding Technology optimaliseert de huidige bouwvorm van M12-connectoren voor een betrouwbare en veilige werking van uw apparatuur.

Tijdens het fabricageproces omsluit vloeibaar metaal het kabelscherm volledig. De naadloos aansluitende materialen van de 360°-afscherming bieden niet alleen een verbeterde EMC-bescherming, maar verhogen ook de prestaties. Het vloeibare metaal maakt ook de verbinding van het PE-contact met de metalen geleidende M12-krul.

Diverse lijnen

Onze standaard toegepaste PUR-kabels zijn halogeenvrij, bestand tegen chemicaliën, olie en smeermiddelen en kabelrupsbestendig. Voordelige PVC-kabels dekken toepassingen in het gebied met middelzware mechanische belastingen af. Voor buitentoepassingen, de levensmiddelenindustrie of spoorwegtoepassingen leveren wij u speciaal afgestemde kabelkwaliteiten.

Signaal- en vermogensbedrading M17 tot M40

Signaal- en vermogensbedrading M17 tot M40

Voorgeconfectioneerde signaal- en voedingskabels met connectoren in de bouwgrootte M17 tot M40 dekken een breed scala aan industriële signaaltoepassingen. Ze zijn de juiste keuze voor een eenvoudige en tijdbesparende aansluiting van elektrische aandrijvingen bij een overdrachtscapaciteit tot 150 A/630 V. Het totale aanbod omvat alle noodzakelijke dienstruimten en bouwvormen.

  • Uitgebreid assortiment met 6- tot 17-polige varianten
  • Betrouwbaar in het gebruik dankzij robuuste bouwvormen en hoogwaardige materiaalsoorten
  • Met een halve draai snel en veilig aansluiten met de SPEEDCON-snelvergrendeling
  • Storingvrije overdracht van signalen door EMC-afgeschermde connectoren
  • Betrouwbaar dicht dankzij IP67 beschermklasse
Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen
Haakse signaal- en power connector
Eenvoudige montage met SPEEDCON-snelvergrendeling
Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: dat en nog meer biedt het programma ronde connectoren van Phoenix Contact.

  • M17 in rechte bouwvorm: maximaal 17 polen voor de signaaloverdracht resp. maximaal 9 polen voor de vermogensoverdracht tot 20 A
  • M23 in rechte of haakse bouwvorm: maximaal 17 polen voor de signaaloverdracht resp. 6 of 8 polen voor de vermogensoverdracht tot 30 A. De haakse bouwvorm is meer dan 240° draaibaar
  • M40 in rechte bouwvorm: 6 of 8 polen voor de vermogensoverdracht tot 70 A

Haakse signaal- en power connector

De haakse M23-ronde connector is nu meer dan 240° draaibaar. Daarmee wordt een optimaal bij de installatie passende kabelgeleiding mogelijk gemaakt.

Eenvoudige montage met SPEEDCON-snelvergrendeling

Met de SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact monteert u ronde connectoren met slechts een halve draai. Daarmee verkort u de montagetijd met 90%.

Omspoten ventielstekers

Ventielstekers en -kabels

Ventielstekers en ventielstekerkabels zijn bestand tegen temperatuurs- en mechanische invloeden, evenals tegen oliën en vetten. Voorgeconfectioneerde ventielstekers met energiereductiefunctie verlagen het stroomverbruik met maximaal 50% en maken het gebruik van kleinere voedingseenheden mogelijk.

  • Vijf verschillende bouwvormen (A, B, BI, C, CI) evenals voor drukschakelaars (AD)
  • Ventielstekers voor outdoor-toepassingen in de bouwvormen A en AD in beschermklasse IP66K/IP68
  • Toepassingsgebied van 24 tot 230 V AC/DC
  • Gemakkelijke herkenning in geval van een storing dankzij goed zichtbare led
  • UL-toegelaten materialen en kabelkwaliteiten
DEUTSCH- en Superseal-connector

DEUTSCH- en Superseal-connector

Omspoten DEUTSCH- en Superseal-connectoren worden vooral gebruikt op bedrijfsvoertuigen, bouw-, landbouw- en bosbouwmachines. Ze zorgen voor een betrouwbare signaal- en vermogensoverdracht en maken indruk met hun robuuste design. De omgespoten coating biedt water, olie en chemicaliën geen houvast en zorgt ervoor dat de connectors hermetisch dicht zijn.

  • Snel klaar voor gebruik dankzij de praktische clipvergrendeling
  • Gestandaardiseerde interfaces en fabrikantonafhankelijke steekcompatibiliteit
  • Veilig gebruik dankzij hoge beschermklassen tot IP69K
Klantspecifieke kabelvarianten

Sensorkabels – klantspecifieke varianten en per meter

Realiseer de geconfectioneerde kabel geheel volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact kunnen wij de individuele kabellengten van de sensorkabels en actorkabels eenvoudig tot stand brengen. Het Service Center voor industriële connectoren zet uw wensen binnen slechts enkele dagen om in een maatwerkproduct: voor de machine-, installatie- of apparatenbouw. Ondanks het omvangrijke productassortiment bij industriële connectoren kunnen wij klantspecifieke wensen namelijk niet altijd vanuit ons standaardprogramma leveren.

  • Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
  • Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels