Met slechts één compact spoeltype registreert u wisselstromen tot 4000 A. Het frequentiespectrum strekt zich uit van 40 tot 20.000 Hz. Daarmee meet u harmonischen en transiënten fasenauwkeurig. Er zijn noch een magnetische verzadiging noch gevaarlijke blootliggende spanningen aanwezig.
Set bestaande uit een 4-weg-scheidingsversterker met schroefaansluittechniek en een Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm en een diameter van 95 mm voor AC-stroommeting bij stroomrails en sterkstroomkabels.
De scheidingsversterker beschikt over een schakeluitgang en geeft aan de uitgangszijde 8 verschillende normsignalen af.