De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 10 mm ... 14 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: Pg16, kleur: zilverkleurig, met O-ring