De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Krimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering