De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 25, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 25, Bus, Crimpaansluiting, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, toepassing: signaal