De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 2, Stift, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, toepassing: vermogen