De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 4+8+2PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 8, Bus, schroefaansluiting, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2