De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Connectorset, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: PA, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, met RJ45-contactblok, met gespleten afdichting