De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Membraanwartel, materiaal wartel: polypropyleen, toepassing: Standaard, kabeldiameter 6 mm ... 13 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20, kleur: lichtgrijs