Per gli speciali bulloni per morsetti è sufficiente un normale cacciavite
Abbondante spazio per la siglatura al centro del morsetto e sui punti di connessione
Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete
Collegamento facile e rapido grazie alle ali ripiegabili rialzabili, alle quali i dadi di serraggio sono fissati mediante un sistema antiperdita. Quando le ali sono rialzate, il perno di connessione rimane scoperto per poter agganciare il capocorda
Una volta eseguite le procedure di chiusura e aggancio, il dado di serraggio si orienta automaticamente verso il bullone filettato e può essere serrato senza alcuna difficoltà.
Il serraggio delle viti è assicurato contro allentamenti involontari mediante apposite rondelle elastiche imperdibili
Le alette ribaltabili coprono le parti metalliche conduttrici di tensione compreso il capocorda isolato fornendo un'adeguata protezione da contatti accidentali
Utilizzando il dispositivo di blocco si evita in modo efficace il collegamento involontario
Provate gli adattatori per spine di prova e le spine di prova del sistema CLIPLINE complete
Testato per le applicazioni ferroviarie