PT 2X1-24DC/FM-ST
-
Spina di protezione contro la sovratensione
2920120
Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore sul modulo e contatto FM per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Tensione nominale: 24 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe requisiti VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | maschio |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Funzione di inserzione | Contatto normalmente chiuso |
Tensione d'esercizio massima Imax AC | 250 V AC |
Corrente d'esercizio massima Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite (insieme all’elemento base) |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 44,8 mm |
Profondità | 51,7 mm |
Unità modulare | 1 TE |
Larghezza modulo completo | 17,7 mm |
Altezza modulo completo | 90 mm |
Profondità modulo completo | 65,5 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensione massima continuativa UC | 28 V DC |
20 V AC | |
Corrente nominale | 300 mA (45 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1,73 VA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA (con PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (collegato direttamente a terra) | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (per conduttore) |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 33 A (25 °C) |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 50 V |
≤ 600 V (con PT 2X1+F-BE) | |
Limitazione di tensione in uscita a 1 kV/µs (massa segnale fili), spike | ≤ 50 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 40 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1 kV/µs (massa segnale fili), statica | ≤ 40 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 40 V |
Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-terra) | ≤ 50 V |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
Livello di protezione Up (massa segnale fili) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
tip. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 50 Ω | tip. 6 MHz |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 150 Ω | tip. 2,5 MHz |
Resistenza per percorso | 4,7 Ω (7-8/11-12) |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Prefusibile necessario massimo | 315 mA (T) |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 25 A | |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra) | 5 A - 1 s |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Classe requisiti VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2002 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2920120 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2112 |
Codice prodotto | CL2112 |
GTIN | 4046356154079 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 29,89 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,903 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 3dc0865d-3ab8-44b9-8783-b7eb453b51ec |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 4,866 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
I vantaggi
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione con segnalazione ottica tramite LED
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)