HC-BB 18-ESTC
-
Inserto contatti
1687464
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie BB18, 18 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e custodia HEAVYCON serie B10, contatti a crimpare CK 2,5-ED (contatti a crimpare non in dotazione). |
Nota per il montaggio | -Con un numero di conduttori elevato si consigliano altezze custodia h≥72 mm. |
I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Disinserzione dei contatti a crimpare con utensile di smontaggio (1662722) |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-BB |
Tipo | B10 |
Numero di poli | 18 |
Piano d'inserimento | 18+PE |
Numerazione contatto | 1 - 18 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 33,2 mm |
Lunghezza | 64 mm |
Distanza fori orizzontale | 57 mm |
Distanza fori verticale | 27 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Altezza custodia minima | 72 mm |
Diametro contatto | 2,5 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione di prova | 3 kV AC |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Codice articolo | 1687464 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF7ABD |
GTIN | 4017918609443 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 50,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50,3 g |
Paese di origine | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-SMR-B10 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - Telaio di montaggio per guide DIN 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - Piastra adattatrice 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586125
-
CK2,5-ED-BB - Presa cieca 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contatto a crimpare 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contatto a crimpare 1273568
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)