CK2,5-ED-4,00ST AG
-
Contatto a crimpare
1663637
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, corrente nominale: 16 A, sezione di connessione: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , materiale contatti: Lega di rame