CK2,5-ED-0,37M AU
-
Contatto a crimpare
1273603
Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, senza piombo, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22 ... 26