HC-M-06P-MOD-ST
-
Modulo portacontatti
1636457
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore maschio, 6 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON di tipo B6 - B48, telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, contatti a crimpare CK2,5-ED... (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
Nota per il montaggio | Altezza custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
Serie | HC-M-06 |
Applicazione | Potenza |
Numero di poli | 6 |
Piano d'inserimento | 6 |
Numerazione contatto | 1 - 6 |
Numero di punti di connessione modulo | 1 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34,2 mm |
Altezza | 39,2 mm |
Lunghezza | 14,6 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Altezza custodia minima | 52 mm |
Diametro contatto | 2,5 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 830 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1636457 |
Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
Codice vendita | AF7ACB |
Codice prodotto | AF7ACB |
GTIN | 4046356028196 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,1 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contatto a crimpare 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contatto a crimpare 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contatto a crimpare 1273568
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)