HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
Set di connettori
1249556
Set di connettori, materiale: PA, uscita cavo: diritto, con guarnizione a intaglio, con adattatore per cavo patch
Dettagli prodotto
Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Set di connettori |
Serie | HC-D |
Tipo | D7 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | PA |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Diametro esterno conduttore | 4 mm ... 7 mm |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
Resistenza agli urti | IK06 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
Codice articolo | 1249556 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AFX |
Codice prodotto | AF7AFX |
GTIN | 4063151353667 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Set di connettori 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Set di connettori 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Cavo patch 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch 1413166
I vantaggi
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)