NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU
-
Cavo patch
1413166
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 20 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azzurro mare RAL 5021
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT6A |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Schermato | sì |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 0,5 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s (500 MHz) |
Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 200 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 50,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | 30 N |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione Pierce |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione Pierce |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 20,00 m |
Ethernet, CAT6A, a 4 coppie, S/FTP [94G] | |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet, CAT6A, a 4 coppie, S/FTP [94G] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
Linea segnale AWG | 26 |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Copertura schermata ottica | 65 % |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Connettore RJ45) |
-25 °C ... 75 °C (cavo) |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1 |
Codice articolo | 1413166 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABH |
Codice prodotto | ABNABH |
GTIN | 4046356990011 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 740,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 645 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cavo patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227593
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)