CF 500/DIE TC 4
-
Stampo per crimpatura
1212237
Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti con diametro del codolo 2,5 e 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm2
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Stampo |
Crimpatura | Crimpatura quadra |
Sezione min. | 0,14 mm² |
Sezione max. | 4 mm² |
Connessione conduttori | |
Sezione metrica | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Colore | nero |
Materiale | Acciaio |
Rivestimento | nichelato |
Diametro esterno conduttore | 0,5 mm ... 2,4 mm |
Codice articolo | 1212237 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BH323Z |
Codice prodotto | BH323Z |
GTIN | 4046356449816 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67,7 g |
Numero tariffa doganale | 84799070 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002778 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Contatto a crimpare 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contatto a crimpare 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Contatto a crimpare 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663640
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contatto a crimpare 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)