CF 500/COV RCI
-
Copertura
1212255
Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), per contatti torniti: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), per contatti solari: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)