I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Utensile spelafili

Utensile spelafili

L'utensile spelafili della famiglia di prodotti WIREFOX convince per la sua ergonomia, per gli ottimi risultati e per la sua precisione. La punta rinforzata e con speciali geometrie garantisce la massima durata nel tempo. L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare cavi e conduttori in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti standard e speciali sono disponibili utensili corrispondenti.

Go to Product Detail Page for item 1212158
WIREFOX 6SC - Utensile spelafili
WIREFOX 6SC - Utensile spelafili
1212158

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

I vantaggi

  • Impiego flessibile grazie alla semplice intercambiabilità delle lame
  • Elevata maneggevolezza grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura
  • Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Utensile spelafili WIREFOX durante la spelatura

Utensile spelafili WIREFOX

Spelatura precisa e sicura

L'utensile spelafili WIREFOX consente di spelare conduttori e fili in modo rapido, preciso e sicuro. Anche per gli isolamenti speciali sono disponibili pinze adeguate.

Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili

Pinza spelafili con cassette delle lame sostituibili

Facile sostituzione delle lame

La configurazione costruttiva della pinza spelafili consente una facile sostituzione delle cassette delle lame e, di conseguenza, anche la lavorazione di isolamenti speciali con un utensile standard.

Utensile spelafili WIREFOX-D-CX per la spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione

Utensile spelafili WIREFOX-D-CX

Spelatura a più stadi

L'utensile spelafili WIREFOX-D-CX consente una spelatura a più stadi di cavi di dati e cavi tondi in un'unica operazione. Grazie alla regolazione di precisione centrale del tagliacavo, il cavo non subisce danni.

Pinze combinate
Pinze combinate YouTube